DEGER sætter sin lid til igubal® ESQM-lager til enkeltaksede sporingssystemer

Solcelle-tracker fra DEGERenergie
  • Hvad der var brug for: et pudeblokleje til understøtning af de vandrette firkantede profiler, der bærer solcellemodulerne
  • Krav til lejet: Høj belastningskapacitet, vedligeholdelsesfri, UV-bestandig, korrosionsfri, smudsafvisende
  • Branche: Vedvarende energi, fotovoltaik
  • Succes for kunden: igubal ® ESQM-pudeblokleje
    igubal® ESQM-lejet er den ideelle løsning til Degers sporingssystemer. Disse holdbare plastlejer er ideelle til krævende solcelleprojekter og kræver ingen smøring eller vedligeholdelse, hvilket reducerer driftsomkostningerne. Deres bevægelser med lav friktion og evne til at kompensere for forskydning forbedrer systemets ydeevne og pålidelighed. Den hurtige og nemme installation bidrager også til effektiviteten. Med en levetid på 25 år er disse lejer et pålideligt og økonomisk alternativ til metallejer.

Gratis PV-prøveboks

Solcelleprøveboks

NYHED: igubal® ESQM 2.0

igubal® ESQM 2.0

Problem

Løsning

Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems ISE bekræfter: 28,1 % ekstra udbytte med enkeltaksede sporingssystemer fra DEGER.

ESQM-pudebloklejer er testet i laboratoriet for UV-bestandighed og slidstyrke og har en garanteret levetid på 25 år.

DEGERs solcellemoduler, der følger solen, absorberer en større mængde energi og producerer derfor betydeligt mere elektricitet sammenlignet med faste systemer.

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning