Lejeteknologi med lang levetid til solcellesystemer

Pålidelig bevægelse af soltrackere, permanent installerede systemer og flydende solceller uden vedligeholdelse

  • UV-bestandigt, smøre- og vedligeholdelsesfrit
  • Støjsvag drift uden momentudsving
  • Laveste friktionskoefficienter takket være tribooptimeret plast
  • Velegnet til snævre installationspladser
  • Ufølsom over for snavs og støv
  • Høj, forudsigelig levetid
  • Lave omkostninger
Trackingsystem, fast montering, flydende solcelle- og rengøringssystem

Bestil prøvekassen helt gratis

Solenergi prøveboks

Download whitepaper

Whitepaper om solteknologi

De bedste produkter til fotovoltaiske systemer

NYHED: pudeblokleje igubal® ESQM 2.0

  • 3 gange højere UV-bestandighed takket være optimeret hus og sfærisk hættemateriale
  • 20 mm lavere installationshøjde takket være metalpladebeslag på den øverste del af huset
  • Udsparinger til kabelføring langs profilen
  • Nemmere installation takket være U-justering af den sfæriske kugle og stifter på det nederste hus, der forhindrer lejet i at glide væk
  • Statisk radial belastning: ved 0° vinkelkompensation = 50 kN; ved 9° = 25 kN
igubal® ESQM 2.0
UV-pudebloklejer til solceller

Ekstra UV-bestandige materialer

igubal stålejer ESQM i solaranlæg

Splitkugleleje til firkantede profiler - vores klassiske design

  • Delt design af hus og sfærisk kugle
  • Kompensation af forskydninger
  • Enkel montering og demontering
  • For lang levetid ved høje belastninger
igubal metalstangendeleje KARM i solaranlæg

Metalstangende med udvendigt gevind

  • Til roterende, oscillerende og lineære bevægelser
  • Velegnet til langtidsbrug ved temperaturer fra -40 til +90 °C
  • Ufølsom over for snavs, støv og fugt
  • Vedligeholdelsesfri tør drift
drylin føringsskruemøtrik i solcelletracker

Tørtløbende spindelteknologi

  • Smøring og vedligeholdelsesfri
  • Ufølsom over for snavs, støv og fugt
  • Lav friktionskoefficient - lav slitage
  • Temperaturbestandig
  • Forskellige former
iglidur PRT 04 tandet og ikke-tandet

Kugleleje med drejekrans, drejekrans

  • Med glideelementer af slidstærk højtydende plast
  • 100 % smøring og vedligeholdelsesfri
  • Ufølsom over for snavs og fugt
  • Ringe af anodiseret aluminium eller rustfrit stål
igubal flangemonteret leje EFOM med to monteringshuller

Flangeleje med 2 fastgørelseshuller

  • Kompensation af forskydninger
  • Absolut korrosionsfri
  • Meget lav vægt
  • Vedligeholdelsesfri tør drift
Stænger og plader fremstillet af iglidur stangmateriale

plast-bar lager

  • 100% vedligeholdelses- og smørefri
  • Enestående slidstyrke
  • Modstandsdygtig over for snavs, støv og fugt
  • Ingen minimumsordreværdi, ingen minimumsordreantal

Solcelle-pudebloklejer imponerer i laboratorietest

Vellykket i brug

Solcelle trackingsystem fra Axiom Research Labs
TecnoSun solcelle trackingsystem
Robot til rengøring af solcellesystemer

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning