- Hvad var der brug for: glidelejer med særlig geometri
- Fremstillingsproces: selektiv lasersintring og sprøjtestøbning
- Krav: gode glideegenskaber med parringspartneren aluminium, høj slidstyrke ved høje hastigheder, kompleks geometri
- Materiale: iglidur i3 (lasersintring) og iglidur J2
- Industri: anlæg til affaldssortering
- Succes gennem samarbejde: lang levetid på trods af høje belastninger, betydeligt reducerede enhedsomkostninger, høj grad af designfrihed
Et overblik over applikationen:
Den finske virksomhed ZenRobotics fremstiller industrielle, AI-styrede affaldssorteringssystemer, der sikrer automatisk, hurtig og sikker affaldssortering af høj kvalitet i hele verden. Afhængigt af miljøet er forholdene for systemerne meget barske - støv og andre interessante overraskelser i affaldet er daglige begivenheder. På trods af disse forhold skal systemerne kunne sortere affaldet hurtigt og pålideligt. Til det nye "FastPicker" system var der brug for glidelejer, der kunne modstå de høje torsionskræfter, der opstår under aksial acceleration. Udviklerne fandt frem til 3D-printede glidelejer, der er monteret på aluminiumsakser med en rillet profil for at forhindre rotation. Glidelejerne kan modstå lineære hastigheder på 3 m/s med radiale og aksiale accelerationer. Takket være den høje grad af designfrihed i 3D-printning var det muligt at tilpasse glidelejernes geometri til den rillede aluminiumsakse. Næste skridt var at fremstille et sprøjtestøbeværktøj for at udnytte materialediversiteten ved sprøjtestøbning.