Køb servicerobotter eller byg dem selv

Køb servicerobotter eller byg dem selv

  • FDA-kompatible komponenter
  • Ingen smøremidler eller vedligeholdelsesarbejde trods brug 24/7
  • Robotter, der kan samarbejde med mennesker (cobots)
  • Modulært gearkassesystem til enhver mulig udvidelse af automatiseringsløsningen
  • Spar plads og vægt ved installationen
  • Hurtig levering og montering
  • Beregning af levetid
  • Stille og vibrationsfri
RBTX

Til mobile applikationer: AGV og fleraksede leddelte robotter som et komplet system på RBTX

▲ Tech up
  • Flere automatiseringsmuligheder takket være mobilitet
  • Plug- & -play-integration mellem AGV og robolink-® DP
▼ Lavere omkostninger
  • Spar tid og penge takket være klar-til-brug-integration, der inkluderer software og hardware
  • Forventet ROI efter 12 til 18 måneder
Restaurant_automatisering

Automatisering af restauranter

  • Ingen maskinstop: komponenternes levetid kan forudsiges online
  • Hurtigt investeringsafkast efter 4 til 7 måneder
  • Hygiejnisk og ufølsom over for snavs
ReBeL

Cobots til servicerobotteknologi

  • Intet kontrolkabinet; kontrolsystem integreret i basen
  • Afhentning og levering
  • Pick- & -place-opgaver
  • Samlehjælp
Automatiseringsapplikationer

Yderligere ideer til automatisering

Lavprisautomatiseringens højdepunkt i 2021: ReBeL modulært gearkassesystem til cobots

  • Byg din egen servicerobot med det modulopbyggede ReBeL-gearsystem
  • 25% lettere end konventionelle bølgespændingsgear takket være igus' højtydende polymerer (® )
  • Start direkte med robotkinematikken ved hjælp af fuldt integrerede bølgeformede gear
  • Vedligeholdelsesfrie komponenter i letvægtsdesign
  • Tilgængelig fra 2022
  • 25 til 50% lettere end konventionelle flerakset robotter takket være igus' højtydende polymerer®
  • Testet i Low Cost Automation-laboratoriet
  • Kan styres med igus® Robot Control, et styresystem til alle robotter

Udvalgte plastkomponenter til servicerobotten

drylin W profilføringer

drylin® W profilguide

  • 100 % vedligeholdelses- og smøre%
  • Modstandsdygtig over for snavs, støv og fugt
  • Meget støjsvag drift
  • Op til 40% mere omkostningseffektivt end recirkulerende kuglelejeføringer
drygear Apiro

drygear® modulært gearkassesystem

  • Anvendelsestemperatur: +5 til +50 °C
  • Egnet til stænkvand
  • Let
  • Smørefri
iglidur til FDA

iglidur® A181 glidelejer

  • Overholder FDA- og EU-regler
  • God mediebestandighed
  • Universelt anvendelig
  • Det universelle leje til kontakt med fødevarer

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning