I dag bruges en ekstremt robust polymerkæde fra igus® SE & Co. KG, Köln, til at føre systemets slanger sikkert gennem hele rejsen. Det er den vedligeholdelsesfrie model E4.350 fra den særligt robuste E4.1-serie, som kan åbnes på begge sider og har bevist sit værd i utallige anvendelser. Den demonstrerer sin alsidighed i bl.a. komposterings- og rensningsanlæg, værktøjs- og entreprenørmaskiner, kranteknologi og træforarbejdning.
Med en indvendig højde på 350 mm og en indvendig bredde på op til 800 mm er E4.350 den hidtil største plastikenergikæde i verden. Til brug i de mest krævende "Heavy Duty" applikationer kan den nemt håndtere tunge og om nødvendigt stive belastninger og er meget slidstærk, korrosionsfri og modstandsdygtig over for olie og havvand. For at minimere rullemodstanden viser glideruller af det tribooptimerede glidelejemateriale iglidur®, som har vist sin styrke i en lang række anvendelser, deres værd som et særligt design på åbningsbanerne. Slangens friktion i kæden er betydeligt reduceret, hvilket garanterer stabilitet.
Ud over energiforsyningssystemet anvendes et korrosionsbestandigt styretrug og en flydende bevægelig ende. De bruges til at kompensere for eventuelle laterale forskydningstolerancer. Energikæden, som er fyldt med slange og kabel, er altid sikkert styret i hele sin længde i al slags vejr. På trods af de vanskelige drifts- og miljøforhold har der ikke været nogen fejl til dato.
For at sikre brokonstruktionens driftssikkerhed besluttede anlægsproducenten også at investere i en elektronisk overvågningsenhed. Diagnoseværktøjet Push/Pull Detection System (Push Pull Force Detection System), som især har vist sit værd på lange strækninger, måler energikædens træk- og skubbekræfter online hvert fjerde sekund og sammenligner dem med en beregnet målværdi. I tilfælde af funktionsfejl kan systemet stoppes automatisk ved hjælp af diagnoseværktøjet for at forhindre skader.