Skift sprog :

Industri: Arbejdsudstyr - Exoskelet til rengøring af overflader med en højtryksrenser
Krav fra kunden: Korrosions- og vedligeholdelsesfrie lejepunkter for at beskytte tøjet mod snavs og for høj pålidelighed
Løsning fra igus®: drylin® lineær teknologi og iglidur® lejer
Virksomheden Aufratech modtog sølvmanuskriptet® 2023 for brugen af drylin® lineær teknologi og iglidur® lejer i denne applikation.

Levering med robot
Selvstyrende robotter specialiseret i levering fra en foruddefineret destination med drylin® N lavprofil-guidesystem.

max. velolift
Max Velolift fra Rad9 til montering af cykler med drylin® W dobbeltskinne og lineært hus fra igus®.

Kommunale køretøjer
Det kommunale køretøj fra Fiedler med drylin® W dobbeltskinne WS og drylin® W husleje fra igus®.

SLIDE
SLIDE fra InGymNeering består af drylin® W profilføring og drylin® W husleje fra igus®.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h