Anthon har købt sine energiforsyningssystemer til at forsyne saveenhederne med energi, medier og styresignaler fra vores virksomhed i mere end 20 år. Og selv om samarbejdet har fungeret problemfrit lige siden, fandt man også hurtigt det rigtige svar, da der opstod en hændelse for et par år siden: På grund af en ny type plademateriale, der var blevet skåret op i store mængder, blev de anvendte energikæder tilstoppede, mere og mere ubevægelige og stod bogstaveligt talt i stampe. Da der var risiko for, at saveenhederne kunne kollidere med de energiforsyningsenheder, der var opstillet på denne måde, og rive dem op, måtte der findes en ny løsning - på trods af at den energiforsyning af typen 14240, der blev brugt her, fungerede i hundredvis af gennemløbssave verden over uden nogen klager. Efter at have vurderet problemet på stedet og installeret en midlertidig løsning for at opretholde driften, blev der endelig designet en helt ny energiforsyning, og der blev bygget et særligt sprøjtestøbeværktøj til den: 4240AX-seriens energikæde. 
I 4240AX sidder stopklodsen på ydersiden. Det forhindrer, at spåner, støv, savsmuld og lignende aflejres på dem, så kæden ikke længere sætter sig fast. Med en bøjningsradius på omkring 200 millimeter er e-kæden® relativt lille og muliggør mere kompakte maskiner. Vi anbefaler den til anvendelser, hvor der genereres meget støv og fine partikler, f.eks. i træbearbejdnings- og træforarbejdningsindustrien, i minedrift, i kulfyrede kraftværker og lignende anvendelser og sektorer.
Med en indvendig højde og bredde på 62 x 125 millimeter er installationspladsen tilstrækkelig til at rumme alle de nødvendige forsynings-, kontrol- og datakabler. Kæden er meget nem at installere; dens tværstang kan nemt åbnes til ophængning med en skruetrækker.