Energikæder leverer 16 vogne til 15.000 tons skibskran

Superlativernes Goliat-kran: Sikker kabelføring til 16 løbekatte med plast-energikæde

Profil

  • Hvad der var brug for: Kraftig rulleenergikæde i serien 4040RHDB
  • Krav: Vi var på udkig efter en kompakt kabelføring til installation på krandrageren, som kunne levere en pålidelig strøm- og dataforsyning til 16 kranvogne.
  • Branche: Kranindustrien
  • Succes for kunden: Den robuste, kraftige rulleenergikæde beskytter kablet og reducerer den nødvendige drivenergi til mindre end 25 % sammenlignet med glidende applikationer.
Rød goliathkran med en løftekapacitet på 15.000 ton på et skibsværft.

Problem

Løsning

4040RHDB Heavy Duty rulle-energikæde på en kranbane.
4040RHDB Heavy Duty energikæden til goliathkranen løber over en orange stålkonstruktion.
Roll e-chain med integreret leje.
  • Høj stabilitet og lang levetid
  • Til høje ekstra belastninger på lange køreafstande
Få mere at vide her

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning