Passagerfly på landingsbanen, klar til afgang.

Komponenter til fly - lette og modstandsdygtige over for brand og korrosion

  • Plads- og vægtbesparelse
  • Lav støj og lave vibrationer
  • Smøring og vedligeholdelsesfri
  • Flammehæmmende i henhold til FAR 25.853
  • Kemikalie- og korrosionsfri
  • Ufølsom over for snavs

Anvendelsesområder

Tomme sæder i et fly med blå sæder og vinduer.

Indvendig

Udvendigt

  • Antenner
  • Motorer
  • Landingssystemer
  • Specielt udstyr

Strukturelle dele

  • Vinger & Flyveledelsessystemer
  • Døre & Flaps

Vellykket i brug

Solarfly i flyvning over bjerge.

Det første tosædede solcellefly

Luftfartsanvendelser med igus-komponenter i forskellige maskiner og luftfartøjer.

Flere succeshistorier

Udvalgt bevægelsesplastik til fly

Brandfast leje med flamme-symbol og en flamme.

Flammehæmmende glidelejer

Kædetræk med FAR 25.853- og UL94 V0-certificering til flammehæmmende anvendelser.

Lille energikæde

  • Udviklet til de mindste installationspladser
  • Fås i materialerne igumid® G V0 og igumid® NB V0, certificeret i henhold til FAR 25.853 og UL94 V0
drylin-N linearføring med messingbøsninger i en føringsprofil.

Styresystem med lav profil

  • Low-Profile Guide System & Føringsvogn til små højder mellem 6 og 12 mm
  • Glideelementer fås i flammehæmmende materialer
Drylin-teleskopskinne i åben og lukket position.

Teleskopiske føringer

  • Tørtløbende og vedligeholdelsesfri
  • Fremstillet af aluminium eller ekstra let, solid plast
  • Fås med og uden snapmekanisme
drylin SLW linearslæde med spindel og føringsprofiler.

Lineær enhed med spindeldrev

  • Variable slædebredder og -længder
  • Flade lineære skinner eller robuste høje profiler
  • Korrosionsbestandig version i rustfrit stål tilgængelig
Fire Dryspin-gevindspindler med forskellige glidemøtrikker på lys baggrund.

Spindelteknologi

  • Smørefri drift
  • Lav friktionskoefficient, forudsigelig levetid
  • trapezformet gevind, stejlt gevind og metrisk gevind i over 5.000 varianter fra lager

Eksempler på kundeanvendelser

Pålidelig navigation

Lysfly i et værksted på en vedligeholdelsesplatform.

Let at montere

Sejlfly over skyerne.

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning