Lejer og energiforsyningssystemer til bilens ydre

Minimér korrosion i kølergitter, bremsekalibre, forrudeviskere&frontspoilere

Fordele ved vores lejeteknologi

  • Smørefri og derfor vedligeholdelsesfri
  • Omkostningsfordel og op til 80% vægtbesparelse sammenlignet med metalliske løsninger
  • Modstandsdygtig over for snavs, medier/salt, vejrlig og korrosion
  • Temperaturbestandig op til 120 °C
  • Designfrihed ved sprøjtestøbning
  • Høj, forudsigelig levetid
  • Certificeret i henhold til IATF 16949

Fordele ved vores e-kæder

  • Omkostningseffektiv
  • Letvægt
  • Formstabile i forskellige miljøer og klimazoner
  • 100.000 løsninger fra lager i mange længder, bredder, radier og muligheder (åben, lukket, ESD, let at åbne osv.)
  • Let at samle
  • Høj, forudsigelig levetid
  • Kan tilpasses til vægt- og belastningsgrænser
  • Certificeret i henhold til IATF 16949

De bedste produkter til det ydre

iglidur P4 glideleje i plast i sort udførelse.

iglidur J UV

iglidur P glidelejebøsning fritlagt på hvid baggrund.

iglidur P

Kugleleje med hvide plastikringe og stålkugler, fritlagt.

xirodur B180

Fire Dryspin-gevindspindler med forskellige glidemøtrikker på lys baggrund.

Dryspin spindelteknologi

igus E2.1 micro energikæde med monteringsbeslag.

e-kæde E2 mikro

ECS energikædesystem med bevægelige led til føring af kabler og slanger.

e-kæde E1

Bremsekaliber

Gitter foran

Frontspoiler

Forrudevisker

Automotive-visker med igus lejer og e-chain føring.

Forlygte

Forlygte med e-chain til bevægelig kabelstyring i køretøjet.

Skydedøre

Skydedør på en varevogn med synlig e-chain til kabelføring.

Mere information

Lejer til hængsler

Fire bilhængsler med glidelejer i forskellige udførelser.

Anvendelsesområder

Diagram af en bil med igus-produkter i forskellige systemer og komponenter.

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning