Cobot fremstillet af højtydende plast

Hvad er en cobot?

  • Cobots kan integreres fleksibelt i forskellige applikationer.
  • Denne type robot påtager sig opgaver, som er monotone, tidskrævende eller endda farlige for mennesker.
  • Cobots lavet af højtydende plast som ReBeL er særligt lette med kun 8 kg, nemme at betjene og afskrives meget hurtigt takket være deres lave pris.

Det er en ReBeLution til 4.970 euro

Hvad koster en cobot?

Tekniske fakta om igus cobot

Op til 2 kg nyttelast

Op til 664 mm rækkevidde

Op til 6 frihedsgrader

Hastighed maks. 7 plukker/min

Repeterbarhed ±1,0 mm

Vægt 8,2 kg

Bekræftet af Institut for Arbejdssikkerhed

Renrum klasse 4

58,2 dBA

40W gennemsnitligt forbrug

2,5 kg max. belastning

Hvad er anvendelsesområderne for cobots?

Hvor bliver ReBeL-cobotten fremstillet?

PCB-samling i Tyskland

En person samler et printkort og kontrollerer det med et måleapparat.

Samling

En elektronisk komponent sættes i et cylindrisk kabinet.

Installation af software

En medarbejder programmerer en kollaborativ robotarm ved arbejdsstationen.

Kvalitetssikring

En mand monterer et igus-robotled på en produktionsfixtur.

Nuværende cobot-modeller i ReBeL-serien

Robotarm med flere led i sort og orange på hvid baggrund.

ReBeL® cobot 6 DOF

igus lineæraksel med REBEL-robotarm til automatiseret håndtering.

ReBeL® syvende akse

igus-cobot på et arbejdsbord med et uddannelsessæt og grafisk baggrund.

ReBeL® cobot-arbejdsstation

Robotgriber og aksemoduler til automatisering, vist i flere visninger.

Onlinebutik

Rebel-robotarm i igus ReBeL-konfiguratorsoftwaren på en bærbar computer.

Cobot-konfigurator

Robotarm ved siden af en bærbar computer som symbol på en automatiseret kundeserviceanvendelse.

Aftale om demo

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning