Et perfekt match: <br><font size="+5">igus &amp; HARTING <br>for den perfekte forbindelse</font size="+5">

Kabel med HARTING-stikforbindelser

Monoblok eller modulært system

Harting monoblock
Harting Modular

Monoblok-teknologi

Industrielle plug-in-stik fra HARTING

Kabelsamling med HARTING-stik
  • Kvalitet og innovationskraft i stikforbindelserne
  • Leverandørens leveringssikkerhed og konkurrenceevne
  • Variabel kabelsamling baseret på Han-Modular® og brug af snydeark til PDF-downloads til at identificere alle almindelige størrelser (3A, 6B, 10B, 16B og 24B) af indsatser og huse.
  • Klarhed i designet af HARTINGs rektangulære konnektorer: enkel samling af alle komponenter såsom konnektorhuse, stift- og sokkelindsatser eller kabelforskruninger

igus readycable & HARTING

  • Klar til tilslutning direkte fra kabelproducenten
  • I den ønskede længde: nøjagtig på centimeteren
  • Ingen minimumsordreværdi, ingen minimumsordreantal
  • Klar til at blive sendt inden for fem arbejdsdage
  • Skræddersyet kabelføring er en del af vores daglige forretning

Hvorfor produktet holder, hvad det lover

chainflex UL-verificeret markedsføringsmærke

Module Connect - Den skræddersyede grænseflade

 ModuleConnect
Tilslutning
Gå til plug-in-stik
chainflex® portefølje
Gå til produkter, der sælges i metermål
readycable portefølje
Gå til drivkabler
readychain-portefølje
Gå til færdigmonterede kæder

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning