Banner Cobot-klemmer

Beslag for energikæder og beskyttelsesslanger på cobot robotarme

  • Kan bruges universelt til forskellige robotarmdiametre
  • Egnet til igus® triflex® R-serien TRC/TRE/TRL 30, 40 og 50
  • Silikonefri og derfor også velegnet til bilindustrien
  • Kompakt, standardiseret design
  • Slank og let type
  • Kan også kombineres med korrugerede rørsystemer
  • Stort set ingen forstyrrende kanter giver lav risiko for skader
  • Monteres og eftermonteres med få enkle trin
  • Billig udvidelse i tilbehørsprogrammet til igus® Cobot
    program

Enkelt klemme eller komplet Universal Robots Kit

Cobot klemmer individuelt

Cobot-klemme som en enkelt del

Kit til universelle robotter

UR cobot-pakker

Tilbehør

Klemme til akse 6

Fastspændingsakse 6 UR
  • UR3(e)
  • UR5(e)
  • UR10(e)

Fjederstangholder til UR10(e)

Cobot fiberstangsystem
  • stabil & defineret kabelføring op til formen
  • plug and play til UR10 + UR10e
  • egnet til 600 mm fjederstænger TRE.F.40.0600.1.0.B eller TRC.F.40.0600.1.0
Kabelklemme

Kabelklemme

Køb kabelclips

Udvalg af cobot-klemmer

Standard cobot-klemme

Standard klemme

Monteringsbeslag og trækaflastning

med trækaflastning

Cobot-klemme med monteringsbeslag, ingen trækaflastning

uden trækaflastning

Cobot-klemmebeskytter

med beskytter

Cobot-klemmer PMA

med PMA-klip

Komplette sæt til Universal Robots

Tilbehør til cobots

Fastspændingsakse 6 UR
  • Sikrer den korrekte monteringsmulighed og tilstrækkelig afstand mellem e-kæden® og akse 6
  • Velegnet til UR3(e) = TR.918.027
  • egnet til UR5(e) = TR.918.012
  • egnet til UR10(e) = TR.918.002

Fiberstangsbeslag til UR10(e)

Beslag til fiberstang til UR10

Fiberstang til fjederstangholder (TR.917.924)

  • TRE.F.40.0600.1.0.B
  • TRC.F.40.0600.1.0

Montering af cobot-klemmer

TRE.40.058.0.B

TRE.30.050.0.B | TRE.40.058.0.B

  • "let"-Design
  • Meget let at fylde
  • Du skal blot skubbe kablet ind
TRL.40.058.0

TRL.30.050.0 | TRL.40.058.0

  • Letvægtsversion med "let" design
  • Meget nem at fylde
  • omkostningseffektiv
TRC.40.058.0

TRC.30.050.0 | TRC.40.058.0

  • Lukket design
  • Beskyttelse mod spåner
  • Glat ydre kontur

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning