Skift sprog :
I et komposteringsanlæg skal hver eneste komponent være designet til en lang levetid, fordi fugt og organiske syrer er meget skadelige for anlægget. På AVG-anlægget (Abfallentsorgungs- und Verwertungsgesellschaft Köln mbH) har igus® nu installeret to energikædesystemer til omformerne i den centrale komposteringshal, som blev konfigureret præcist til disse anvendelser. Begge systemer blev designet identisk.
"Organiske syrer frigøres under forrådnelsesprocessen. Sammen med den meget høje luftfugtighed skaber det et klima, som mange materialer ikke kan klare: Selv galvaniserede metalkomponenter korroderer hurtigt her."
Dipl.-Ing. agr. Michael Tegetmeier, driftsleder på komposteringsanlægget, om de udfordrende miljøforhold
Med disse fordele er det ikke overraskende, at AVG besluttede sig for løsningen fra igus® - især fordi igus® havde erfaring med at udstyre et lignende komposteringsanlæg 30 km væk i Erftstadt. Projektteamet fra igus® var også i stand til at overbevise med hensyn til hastighed. Michael Tegetmeier: "Vi var under tidspres, fordi vi ønskede at installere den nye energikæde på et tidspunkt, hvor der kun produceres en lille mængde kompost." Hastighed var også afgørende under installationen for ikke at forsinke komposteringsprocessen. Denne opgave blev udført af driftspersonalet under vejledning af en supervisor fra igus®.
Det nye system blev installeret uden problemer og gennemførte den kontinuerlige drift uden problemer. Michael Tegetmeier er tilfreds med samarbejdet - og med det nye energikædesystem under alle omstændigheder: "AVG kan være sikker på, at de bruger den nyeste og mest pålidelige teknologi. På trods af de ret ugunstige miljøforhold forventes systemet at have en lang levetid. En årlig inspektion af igus® vil sikre, at brugerens forventninger i det mindste bliver opfyldt, hvis ikke overgået.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h