Vælg venligst leveringssted

Valget af land/region kan påvirke diverse faktorer som pris, forsendelsesmuligheder og produkttilgængelighed.
Min kontaktperson
igus® ApS

Lysholt Alle 8

DK – 7100 Vejle

+45 86603373
DK(DA)

Oversigt over HARTING-stik

Stiksæt med stikindsatser

Harting-stikindsatser til stik

Stiksæt med stikindsatser

Harting-stiksæt

Premium stiksæt (stik + bøsning)

HARTING Premium-stiksæt
Harting tilslutninger kabling

Bedst af to: readycable industry

igus kabling med industrielle stikforbindelser fra HARTING

Hårde rektangulære tilslutninger gjort nemt: automatiseret igus readycable kabling med stærke chainflex kabler med de meget stærke HARTING industrielle stikforbindelser.
 
Uanset om det er færdige styrekabler på 24 timer fra lager eller individuelle skræddersyede løsninger fra batchstørrelse 1 -  den grundigt testede chainflex kabelkvalitet kombineret med HARTING tilslutninger Han 3A, 6B, 10B, 16B og 24B som tilslutningsklar readycable løsning for industrielle applikationer, hjælper til besparelser på tidskrævende kabling af individuelle stikforbindelser og garanterer driftsikre og slidstærke komponenter.