Skift sprog :

Spar tid og plads med et intelligent modulært forbindelsessystem
Module Connect er et koncept for en ny type stikforbindelse til tilslutning af elektriske kabler, fiberoptiske kabler og pneumatiske slanger. Som kabelforbindelse er vores modulopbyggede stikforbindelse kendetegnet ved et pladsbesparende, fladt hus og anvendes overalt, hvor flere eller enddaet stort antal kabler skaltilsluttes på mindst mulig plads. Module Connect vandt{{anchor:null}}reddot design award i2018.
Lær vores Module Connect og dens fordele at kende, så du kan optimere eksisterende applikationer eller inkludere den, når du planlægger dit næste projekt.
Bestil din gratis personlige konsultation med prøvepakke her. Vores eksperter vil introducere dig til produktet og vise dig individuelle måder, hvorpå du kan drage fordel af at bruge Module Connect.

Takket være det enkle modulprincip kan et individuelt ind- og udkoblingspunkt konfigureres som et modul fra flere stikhuse. Hvert hus kan udstyres med op til fire forskellige stikindsatser.
Husene kan derefter sættes sammen, hvilket giver mulighed for næsten ubegrænsede modulvariationer i individuelle bredder og højder. Takket være det flade hus er Module Connect meget pladsbesparende og giver mulighed for en høj kontakttæthed til enhver anvendelse.
Du kan teste Module Connect med vores nye, gratis augmented reality-tjeneste. Få adgang til tjenesten med din pc, og scan QR-koden til AR-modellen med din smartenhed, eller klik på linket direkte med din smartenhed.

... Udvid dit modulære interface hurtigt & fleksibelt
Teknik op:
Omkostninger ned:

Forbindelsesmodulerne kan tilpasses til e-kædens fyldning og geometri i et eller flere lag. Det giver mulighed for optimal kabling med hensyn til funktion og design til enhver anvendelse.
I kombination med den universelle trækaflastning fra igus er der mulighed for sikker fastgørelse direkte i konnektorhuset. De anvendte bløde elementer omslutter kablet og holder det sikkert på plads uden at beskadige det. Den fleksible struktur, der visuelt ligner honningkager, tilpasser sig forskellige kabeldiametre og skaber en universel trækaflastning.
Vores modulære konnektor, også kendt som en hurtig konnektor, kan bruges på mange forskellige måder, f.eks. i kædens faste ende eller bevægelige ende, mellem to energikæder eller til at sætte kabler ind i klemkasser eller kontaktskabe.
Module Connect-adapteren forbinder Module Connect-stikforbindelsen og energikæden til en sammenhængende enhed.

Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h