Skift sprog :

iglidur® Z4 - Til høje temperaturer og andre ekstreme forhold
Maksimal trykstyrke kombineret med høj fleksibilitet giver lejerne fra iglidur® Z4 deres enestående specifikationer i forbindelse med bløde aksler, kantbelastninger og stød. Samtidig er lejerne velegnede til temperaturer op til +250 °C. iglidur® Z4 er primært udviklet til særligt prisfølsomme applikationer, hvor der alligevel stilles høje krav til lejematerialet.
Alle iglidur® materialer består af tre komponenter: Basispolymerer, fibre og fyldstoffer, faste smøremidler, som gør lejer fremstillet af iglidur® materialer vedligeholdelses- og smørefri. Da ikke ét universelt materiale kan udføre alle opgaver lige godt, findes der forskellige iglidur® materialer. Sammensætningen af de tre komponenter og anvendelsesområdet er forskelligt for hver enkelt.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h