3D-printerkomponenter til at bygge selv

Energiforsyning gjort let med følgende komponenter:

E2.1 micro monteringsbeslag til kabelkæde med flere klemmer.

Energikæde E2 micro, til små printere uden ekstra kabler

  • Ideel til x-, y- og z-akse
  • Designet til begrænsede installationsområder
  • Indvendige højder på 5 til 15,6 mm, variable indvendige bredder
  • Kabelvenlig: meget glatte konturer sikrer den bedst mulige levetid for kablerne
E2-åbner til energikæde med orange åbner og grønne kabler, fritlagt.

Slæbekæde E2.15, med større indvendig højde

  • Ideel til x-, y- og z-akse
  • Designet til snævre installationsområder
  • Indvendig højde = 14,4 mm, variable indvendige bredder
  • Kabelvenlig: meget glatte konturer sikrer den bedst mulige levetid for kablerne
  • Smudsafvisende ydre kontur
Flerfarvet Chainflex-kabel fritlagt på hvid baggrund.

chainflex kontrolkabel CFSOFT1

  • Til kraftige anvendelser
  • Yderkappe: PVC
  • Flammehæmmende
  • Silikonefri
  • Oliebestandighed: oliebestandig (baseret på DIN EN 50363-4-1)
iglidur i150 filamentspole på papspole til 3D-print.

iglidur® i150-PF, 3D-printfilament

  • Let at bearbejde
  • Høj slidstyrke ved lave glidehastigheder
  • Velegnet til alle 3D-printere
  • Gode mekaniske egenskaber
drylin W-skinne med vogn og hvid baggrund.

drylin® W profilskinneføringer

  • 100% fri for vedligeholdelse og smøring
  • Smudsafvisende og hårdfør
  • Nem installation
  • Lav vægt og lydløs drift
  • Stort udvalg af skinner
drylin® R lineært glideleje RJ4JP-01 i iglidur® J4 med japansk mål.

drylin R lineært glideleje RJ4JP-01

  • Alternativ til kuglelejer med japansk dimension
  • Hurtigt samlet
  • Sikret med låseringe
  • Materiale til glidelejer: iglidur J4
Gevindstang i metal på isoleret baggrund.

drylin trapezformet blyskrue, højregevind, C15 stål 1.0401

  • Materiale: C15-stål (1.0401)
  • Gevindretning: højre hånd
  • Gevindtype: trapezformet gevind: optagelse af højere aksiale kræfter
Flangekugleleje i iglidur-materiale med indvendigt gevind og fire monteringshuller.

drylin trapezformet skruemøtrik med flange, JFRM

  • Materiale: iglidur J
  • Gevindretning: højrehåndet
  • Gevindtype: trapezformet gevind: optagelse af højere aksiale kræfter
  • Cylindriske gevindmøtrikker med flange

BB One: XYZ 3D-printer som selvbygger

  • omkostningseffektiv
  • fra lager, direkte fra producenten
  • Levetiden kan beregnes online
  • Op til 4 års garanti
  • Fremstillet i Tyskland af verdensmarkedslederen inden for plast-energikæder
  • Gennemprøvet i tusindvis af applikationer i over 50 år

Bestil en gratis prøve

Udvalg af igus kabelkæder og energiforsyningssystemer i flere størrelser.

Energikædeprøve

Prøve på lineære lejer

Prøvekasse med 3D-printede sliddele med flere plastdele i en æske.

3D print prøver

Eksempler på kundeanvendelser

Varieret og praktisk

3D-printet udstillingsbygning med stor indgang og oplyst glasfacade.

Omkostningseffektiv og høj kvalitet

3D-printer med printhoved i arbejdsområdet.

Jævn drift, ingen smøring eller vedligeholdelse nødvendig

3D-printer med lukket byggekammer og blåt kabinet.

Omkostningseffektiv med høj driftsydelse

3D-printer i en lukket maskine med synlig mekanik og betjeningsskærm.
3D-printhovedet bearbejder et emne på en CNC-fræser med blåt lys.

3D-printer

iglidur designer online værktøj på en tablet med tandhjul og materialevalg til 3D-printservice.

3D-print-service til slidstærke dele

3D CAD

Blog: Byg din egen 3D-printer

Blog: Gør-det-selv 3D-printer

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning