<font size="7">Ikke mere udtørring</font><br>Automatisk doseringsmaskine</font>

Problem

  • i butikker og indkøbscentre, der er åbne for offentligheden (f.eks. farvehandlere, Brico og forskellige byggemarkeder)
  • i industrielle miljøer som selvstændige doseringsenheder
  • i industrielle miljøer som komponenter i doseringssystemer
  • lodret forskydning og vandret bevægelse med et enkelt drev
  • Muliggøre den mest effektive og ensartede forsegling med lukket hoved
  • Hurtig aktivering (mindre end 1 sekund)
  • meget lav aktiveringskraft
  • nem justering under installationen
  • fuldstændigt fravær af vedligeholdelsesarbejde
  • Pålidelighed i hele maskinens levetid (mere end 10 år)
  • små samlede dimensioner
  • støjsvaghed
  • lave omkostninger

Løsning

  • tillade aktivering i to separate faser af translation-rotation med en enkelt aktuator i stedet for at skulle ty til to separate aktuatorer eller en spiralformet aktivering, hvilket ville have ført til forskellige yderligere problemer: omkostninger, forhindring af håndtering, behov for smøring osv.
  • at holde den nødvendige aktiveringskraft meget lav (mindre end 800 g), hvilket gør det muligt at bruge en aktuator med meget lav effekt og meget små dimensioner. Dette er afgørende, da systemet skal kunne rummes på den lille plads, der er til rådighed inde i maskinkuplen.
  • Hele bevægelsen af hovedets lukkeholder (cap) skal udføres med et meget kort aktiveringsslag: Den lineære aktuators samlede slaglængde er 18 mm, hvoraf 8 mm bruges til den lodrette forskydning og 10 mm til 45° rotation af capholderen.
  • at holde de samlede dimensioner af hele systemet ekstremt kompakte
  • opnå ekstremt hurtig aktivering takket være den ekstremt kompakte kinematik i systemet (ca. 0,5 sekunder for hele åbnings- og lukkeslaget)

Komponent

Anvendte produkter

DS18x80 høj spiralformet blyskrue

Føringsskrue

iglidur® J high helix lead screw nuts

Ledeskruemøtrik

iglidur® plader af stangmateriale

Motorflange

Glidelejer

Dobbelt skinne

Bestil online:

Fyldningssystem

Konfigurer blyskruedrevet:

Fyldningssystem

Forbedre teknologien ... reducere omkostningerne:

Tech up, Cost down

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning