Afstandsholder
Afstandsstykket er et aluminiumsafstandsstykke, der bringer den valgte drylin®lineære enhed op i den rigtige højde til din NEMA-motor. En monteringsmulighed for nærhedsafbryderen er allerede integreret. Eftermontering er også mulig.
Monteringsbeslag til SAW lineære moduler og ZLW tandremsakser
- Til montering af drylin® ZLW-tandremsakser
- Fås til drylin® WSX / SAW(C) / ZLW i størrelserne 0630/1040/1080/1660
- Materiale: anodiseret aluminium
- Tilslutningsmuligheder: T-notprofil, lineær akse/nærhedsafbryder
- Kan placeres frit
- Hurtig installation uden at bore
Motorflange
Motorflangen, også kendt som motordækslet, omslutter og beskytter koblingen og giver de rigtige tilslutningsdimensioner til din NEMA23-motor.
Kobling
Koblingen forbinder drivtappen og motortappen og skal overføre drejningsmomentet. Den bruger elastiske elementer til at forhindre spændinger mellem komponenterne.