drylin SAW lineærmoduler

Robust design

  • Valg af trapezformet eller stejlt gevind
  • Drivspindel med gevind og kugleleje
  • Skinneprofil med høj type, ekstremt vridningsbestandig
  • Profilskinne drylin® W, aluminium, hårdt anodiseret
  • Høj stabilitet
  • Omkostningseffektiv og 100 % smørefri

Størrelserne i SAW-serien

SAW-0630

  • Maks. slaglængde: 300 mm
  • Slædens længde: 60 / 100 mm
  • Vognens bredde: 54 mm
  • maks. belastningskapacitet maks. belastningskapacitet:
    • aksial: 100 N
    • radial: 400 N

SAW-0660

  • Maks. slaglængde: 500 mm
  • Slædens længde: 100 mm
  • Vognens bredde: 85 mm
  • maks. maks. belastningskapacitet:
    • aksial: 100 N
    • radial: 400 N

SAW-1040

  • Maks. slaglængde: 500 mm
  • Slædens længde: 69 / 100 / 150 mm
  • Vognens bredde: 74 mm
  • maks. belastningskapacitet maks. belastningskapacitet:
    • aksial: 500 N
    • radial: 2000 N

SAV-1080 / SAV-1080-PL

  • Maks. slaglængde: 750 mm
  • Slæde længde: 100 mm
  • Vognens bredde: 108 mm
  • maks. maks. belastningskapacitet:
    • aksial: 750 N
    • radial: 2000 N

SAW-1660

  • Maks. slaglængde: 750 mm
  • Længde på slæden: 150 mm
  • Vognens bredde: 104 mm
  • maks. maks. belastningskapacitet:
    • aksial: 750 N
    • radial: 3000 N

Teknisk tegning - klik på pilene for at forstørre

Produkttjenester

Download tekniske data

Bed om et tilbud

Gratis online-konfigurator

Tekniske muligheder for SAW-serien

Materialer til blyskruer

Tre gevindstænger i gewindematerial til drylin.

Materialer til lejer

Fire drylin glidelejematerialer i forskellige farver som cylindriske prøver.

Elektriske drivsystemer: Elektriske motorer fra igus

Steppermotor til en drylin-släde med stikforbindelse.

Klemme til blyskrue

  • Akselspændeflange til fastspænding af ledeskruen til positionsindikatoren
  • Sikrer blyskruen mod utilsigtet drejning
  • Materiale: polymerhus med aluminiumsakselklemme
  • Farve: sort
drylin spindelklemme med håndtag.

Digital positionsindikator

Drylin positionsindikator med digitalt display og drejeknap.

drylin håndhjul

drylin håndhjul til linearmodul, to visninger.

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning