drylin SLW Protect lineærmodul

Med et beskyttet føringsskruedrev og lavprofildesign

  • drylin® W-profilskinne som beskyttelsesmekanisme
  • Fås med stigning 10x2, 10x12, 10x50
  • Flad type
  • 3 glidelængder
  • maks. slaglængde: 750 mm
  • Spindel med glideleje
  • Længde på slæde: 87 mm
  • Maks. stat. belastningskapacitet
    • aksial: 700 N
    • radial: 2,000 N
  • maks. slaglængde: 750 mm
  • Spindel med kugleleje
  • Længde på slæde: 87 mm
  • Maks. stat. belastningskapacitet
    • aksial: 500 N
    • radial: 2,000 N

Produkttjenester

Download katalogdata

Katalog

Bed om et tilbud

Forespørgsel om produkt

Gratis online-konfigurator

Online konfigurator

Tekniske muligheder for SLW-serien

Føringsskruemateriale til igus SLW-PT lineærmoduler

Materialer til blyskruer

Glidelejer til drylin lineærmoduler

Materialer til lejer

Stepmotor til drylin lineærmoduler med føringsskrue

Elektriske drivsystemer: Elektriske motorer fra igus

Fastspænding af føringsskrue til drylin® lineærmoduler

Klemme til blyskrue

  • Akselspændeflange til fastspænding af ledeskruen til positionsindikatoren
  • Sikrer blyskruen mod utilsigtet drejning
  • Materiale: polymerhus med aluminiumsakselklemme
  • Farve: sort
Positionsindikator for drylin® lineærmoduler

Digital positionsindikator

Håndhjul til drylin lineærmoduler med føringsskruedrev

drylin håndhjul

Video

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning