Smørefri drylin NT-teleskopskinner

Holdbar og korrosionsfri

Teleskopskinner
Teleskopskinner

NYT: Hvidbog om teleskopskinner

Hvidbog om teleskopskinner

Komponenterne i drylin NT teleskopskinner

NT-35

drylin® NT teleskopskinner
  • Trinløs udtræk op til 1.200 mm
  • Fuld udtræk, delvis udtræk, overudtræk
  • Snapmekanisme fås som ekstraudstyr i ende- og midterposition

NT-60

nt-60 teleskopskinne fra igus
  • Trinløs forlængelse op til 2.000 mm
  • Stille og jævn kørsel
  • Robust konstruktion takket være solid plast-aluminium design

NTV-27

drylin-® NT-teleskop med NTV-27
  • Forlængelseslængde op til 500 mm
  • Ranglefri takket være fjederforspænding
  • Konstant forskydningskraft takket være drylin N-forspændingsprisme

NTP-27

NTP-27
  • Forlængelseslængder på 125 mm / 150 mm
  • 3-delt konstruktion fremstillet af igus® -højtydende polymerer
  • Metalfri

NT-35-AR/NT-60-AR

NT-35 og NT-60 AR
  • Forlængelseslængder op til 1.200 mm / 2.000 mm
  • Reduceret lysrefleksion takket være sort anodiseret aluminium
  • Diskret udseende

NT-35-HT

NT-35 Høj temperatur
  • Forlængelseslængder op til 1.200 mm
  • Temperaturbestandig op til 130 °C
  • Fås i sølv eller sort (AR) i onlinebutikken

Konfigurator til teleskopskinner - find den perfekte skinne til din opgave!

Teleskopskinnekonfigurator
Find de perfekte teleskopskinner til dine behov

Hvorfor vælge drylin NT-teleskopskinner?

ikon robust

Robust

ikon snavs

Smudsbestandig

ikon korrosionsfri

Korrosionsfrie

ikon lydløs

Støjsvag

ikon letvægts

Lav vægt

ikon hygiejnisk

Hygiejniske


Vores DIY-idé til dig: Soveboks med drylin-teleskopskinner

DRL_SCR_ideer_busboks_soveboks_campingvogn_collage_drylin_IA_1.jpg
Download gratis tegningsfil og materialeliste

Eksempler på anvendelse af teleskopskinner

Ren vandkasse

Cleanwaterbox 5.0

CompactChart
CompactChart
Kørestolslift
Kørestolslift
Madvogn
Madvogn

Spørg vores ekspert

banner_spørgsmål_til_eksperter

Gratis prøve af drylin NTP

drylin NTP-prøve

Whitepaper

Hvidbog 10 potentielle besparelser

Teleskopskinne af 100% -plast - NTP


Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning