Skift sprog :

Vores smørefri forlængerskinner fås med en udtrækningslængde på op til 2.000 mm. Teleskopsystemet består af anodiserede aluminiumskinner og et glidelement af iglidur-højtydende plast. Det betyder, at teleskopskinnerne kører lydløst, hygiejnisk og tørt. Derudover klæber der ingen snavspartikler til føringen. Vores teleskopskinner fås i standardudtrækningslængder itheshop elleri specialtilpassede udtrækningslængder.
Oplev fordelene ved teleskopskinner i vores nye white paper. Du vil få et spændende indblik i typiske anvendelsesområder, fra skuffeudtræk og maskinpaneler til bilindustrien og medicinsk teknologi.

Indtast dine individuelle krav, og modtag optimale konfigurationer af teleskopskinner, der er ideelle til dit projekt. Vi tilbyder teleskopskinner af høj kvalitet i forskellige designs.
Vores brugervenlige løsning hjælper dig med at spare tid og kræfter ved at guide dig direkte til de rigtige produkter. Uanset om du er på udkig efter skinner til møbler, maskinteknik eller industrielle applikationer, giver vores muligheder dig maksimal funktionalitet og bæreevne.

drylin lineære føringer kan modstå høje temperaturer, høje vibrationsniveauer og meget mere.
Selv i tilstedeværelse af sand, spåner og støv kan drylin lineære føringer anvendes.
Korrosionsfri og mediebestandig til anvendelse under vand.
Cirka fire gange mere støjsvage end tilsvarende lineære lejer af metal.
Op til 75% lettere takket være højtydende polymerer.
Alle systemer kører uden ekstern smøring og er derfor ekstremt rene.
Vil du gerne skabe mere plads og et soveområde til din næste rejse? Vi har lavet en vejledning til en DIY-sovekasse. Du skal blot downloade materialelisten og tegningsfilerne på næste side og komme i gang.

drylin NTP 27 teleskopisk føring i plast er den perfekte løsning, når det gælder præcis positionering af tunge laster. Føringen er fremstillet af robust plast, hvilket sikrer høj modstandsdygtighed og holdbarhed. Den er ikke kun meget stærk, men også nem og støjsvag at håndtere. Det nye teleskopdesign fås i flere farver, så det passer perfekt til individuelle behov. Det fuldstændigt selvsmørende design med iglidur højtydende polymerer er også særligt praktisk.På denne måde forbliver føringen altid smidig og jævn. En anden fordel ved drylin NTP 27 teleskopisk føring i plast er den støjsvage håndtering takket være forspændingssegmenter. Det betyder, at tunge laster kan flyttes uden besvær og uden at lave ubehagelige lyde. Med sit robuste materiale, nemme håndtering og raslefri drift overbeviser den på alle punkter og tilbyder en høj grad af komfort og pålidelighed i brug.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h