100% plastic - drylin NTP telescopic guide

Metal-free and lightweight

Components of the drylin NTP polymer telescopic guide

drylin NT linearføring med to sorte vogne til et skydesystem.

drylin NTP-27

  • Extension lengths of 125mm / 150mm
  • 3-piece construction made of igus® high-performance polymers
  • Lighter than steel rails
  • Metal-free
Fire farvede drylin NTP styreskinner side om side.

drylin NTP-27 in colour

  • Complete telescopic guide made of solid plastic
  • Extension lengths of 125mm / 150mm
  • Available in several colours
  • Cost-effective injection moulding production

Why choose a drylin NTP polymer telescopic guide?

Robust

Dirt-resistant

Corrosion-free

Quiet

Lightweight

Hygienic

Telescopic rails configurator

Konfigurator til teleskopskinner på en bærbar computer med en udtrukket skinne.
Banner med spørgsmålstegn-ikon og portræt af en mand.

Ask our expert

drylin NT-prøvebillede med produkt og emballagesymbol.

Free sample

Whitepaper om besparelsespotentiale med drylin lineære lejer.

Download white paper now

Application examples

Telescopic guides in furniture

Anvendelsesikon til møbelskuffe med krydsede værktøjer.

Aircraft

drylin N-skinne med vogn til lineære bevægelser.

drylin NT-35

  • Stepless extension up to 1,200mm
  • Full extension, partial extension, over-extension
  • Snap mechanism optionally available in end and centre positions
drylin NT-skinne og glider vist i tværsnit.

drylin NT-60

  • Stepless extension up to 2,000mm
  • Quiet, smooth running
  • Robust construction due to solid plastic-aluminium design
drylin NT-skinne med åben og lukket profil til glideanvendelser.

drylin NTV-27

  • Extension length up to 500mm
  • Rattle-free due to spring preload
  • Constant displacement force due to drylin N pre-load prism slide
drylin NT slædeprofiler i to varianter med skjult føring.

drylin NT-35-AR

  • Extension lengths up to 1,200mm / 2,000mm
  • Reduced light reflections thanks to black anodised aluminium
  • Unobtrusive appearance

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning