Pålidelig e-loop®-kabelføring til topdrev

Vejrbestandig med nem vedligeholdelse, montering og demontering

  • Sikker kabelføring i ét system
  • Vejrbestandig og smudsafvisende
  • Beskyttelse mod stød og slag takket være robust PU-hus
  • Kabler kan tilføjes eller udskiftes, selv under drift
  • Dobbelt skruelås på alle elementer giver høj driftssikkerhed
e-loop til topdrevsapplikationer

Sådan er e-loop konstrueret

  1. Den indre krop består af fire sprøjtestøbte dele. To af disse udgør tværstangen i kædeleddet og er skruet sammen (for at forhindre tab). Skrueforbindelsen klemmer dem fast på trækkablet.
  2. Ydre beskyttere af stødabsorberende PU sikrer, at energikæden og kablerne beskyttes i tilfælde af hårde stød.
  1. De enkelte kædeled er fastspændt på det kraftige trækkabel. Selve kablet er et plastfiberkabel og har en tilladt trækbelastning på 50 kN.
  2. Monteringsbeslagene på e-loop er stærke stålbeslag. Plastfiberkablet er integreret i dem, hvilket absorberer hele e-loopets trækstyrke.

Til e-loop produktvalg

e-loop fuld bro

Dynamisk, med tværstænger for hvert led | Til næsten alle anvendelser

Varenr. Indvendig bredde<br>Bi [mm] Udvendig bredde Ba [mm] Bøjningsradius [mm] Kabeldiameter [mm] Fyldvægt [kg/m]1
ELP.220.01.D 150 220 380 38 50
ELP.300.01.D 230 3005007550
ELP.430.01.D 360 430680108 70
ELP.TD.300 230 30050075 50
e-loop halvbro

Statisk, med tværstænger for hvert 2. led | Til rent statisk kabelføring

Varenr. Indvendig bredde<br>Bi [mm] Udvendig bredde Ba [mm] Bøjningsradius [mm] Kabeldiameter [mm] Fyldvægt [kg/m]1
ELP.220.01.S 150 220 175 3850
ELP.300.01.S 2303002107550

De mest fascinerende projekter med e-loop

Topdrev - Pertamina Drilling Services Indonesia

Pertamina Drilling Services

Konsistens på trods af snestorme - topdrev

Gravemaskine med skovlhjul

e-loop i skovlhjulsgravemaskiner

Topdrevssystem

e-loop på topdrevssystemer

In-house testlaboratorium for e-loop

Belastningstest af e-loop

Test af brud på e-loop

Whitepaper: e-loop i vertikale borerigge

Hvidbog

e-loop under ugunstige forhold

Hvidbog

FAQ - Ofte stillede spørgsmål om e-loop

chainflex TopDrive kabler

chainflex® TopDrive kabler

samlevejledning til e-loop

samlevejledning til e-loop

e-loop brochure

e-loop brochure

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning