Energikædeserie E2C.38

Lukket design. E-kæde i ét stykke E2C.38 | Mere plads til hydraulik

ECS-kabelkædesystem med flere kabler.

Tech up

Cost down

Garanteret

Bæredygtighed

Varenr. Indre højde [mm]Ydre højde [mm]Indre bredde [mm]Ydre bredde [mm]Bøjningsradier [mm]Stigning [mm]
E2C.38 385050 - 12567 - 142063 - 25056
Måletegning af en igus energikæde Serie E2.38 KE med bøjeradius, længde og højdemål.
igus E2C-kabelkæde med fire farvede kabler.

Oplev fordelene ved e-kæden® E2.1

Du er måske også interesseret i

igus e-chain med flerlederkabler og et åbent kædeled.

Energikædeshop

e-Chains og konfigurator til klar-til-tilslutning energiføring online.

Energikædekonfigurator

igus-kæde som genbrugssymbol med teksten “the chainge”.

Genbrug af energikæden

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning