Skift sprog :
Hvad der var brug for:
Robotarm, der er nem at styre
Kravene:
omkostningseffektiv, modulær, præcision i 0,1 mm-området
Materiale:
robolink® RL-DC-5
Branche:
Uddannelse/uddannelsessektoren
Succes for kunden:
Fordelagtig robotarm, der nemt kan integreres i et eksisterende overordnet koncept med ekstern styring
Oplev vores online-konfigurator
Med vores intuitive online-konfiguratorer kan du skabe din egen robolink® knækarmsrobot med blot nogle få klik. Hurtigt, skræddersyet og med en fast pris.
Oplev ubegrænset frihed med vores værktøjer nu.

Omkostningseffektiv robotteknologi til dit automatiseringsprojekt
Du kan finde den rigtige robot til din individuelle applikation i vores online shop.
Gennemse, find ud af mere og bestil nemt.

Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h