basic flizz® lukket føringssystem

Oversigt over basic flizz®

basic flizz lukket føring

Fordele ved systemet

  • System med lav vedligeholdelse til køreafstande på op til 100 m
  • Beskyttelse mod vejr og forurening
  • Omkostningseffektiv, lukket komplet løsning
  • Standardiseret og modulært design
  • Enkel installation takket være en forlængertværstang med forskellige placeringsmuligheder
  • Kabellængder op til 50% kortere end festooning, lavere frihøjde og ingen kabelstation
  • Kablerne føres altid med en defineret bøjningsradius, og trækkræfterne absorberes af e-kæden®
  • Ingen mulighed for at hægte sig fast, hænge fast eller rive kablet over
  • Ingen slæberingskontakter (f.eks. som med motortromler)
  • Kabel eller slange kan nemt eftermonteres når som helst
  • Reducerer el-omkostningerne - direkte drev til skraberen, ingen ekstra drev er nødvendige (f.eks. som med motortromler)
  • Bevægelig endearm (f.eks. som mekanisk forbindelse til skrabevognen) fås som ekstraudstyr
  • Fås i 2 størrelser, hver også som HD-version til endnu højere træk-/skubbekræfter
  • 3500 v2 og 3500 HD fås også som e-kæde med ruller®, til køreafstande på op til 200 m og mere

Justerbar bevægelig ende arm

Justerbar bevægelig ende arm til basic flizz® system

basic flizz i anvendelse

Flere eksempler på anvendelse

Primært klaringsanlæg i Plauen

basic flizz system i den primære klarering har en længde på 58 meter

Sandfangsbassin på rensningsanlægget i Bamberg

basic flizz system i rensningsanlægget i Bamberg

Primært klaringsanlæg på ZWAV's rensningsanlæg i Plauen

basic flizz system inklusive bevægelig ende arm

Intelligent teknologi til alle typer spildevandsrensningsanlæg

Smart plast til basic flizz

24/7 tilstandsovervågning i rensningsanlægget

smart plastics i rensningsanlægget

installations service

igus®-installationsservice

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Michael Berteit
Michael Berteit

Verkaufsleiter Engineering Projekte und Montage Service

+49 2203 9649 7439Skriv e-mail

Levering og vejledning