Skift sprog :

Optimal sikring af systemets tilgængelighed ... når som helst, hvor som helst ... med igus i.Sense
Denne korte vejledning indeholder en række praktiske tips og tricks til, hvad dette betyder i praksis, og hvad designere bør tage i betragtning.

... altid den rigtige løsning ved hånden med smart plast

basic flizz® er et komplet system til mobil energiforsyning til skrabere, river og andre spildevands- og vandkraftværker. Det består af en energikæde, der er fyldt med gennemprøvede chainflex-kabler og ført sikkert og pålideligt i et vejrbestandigt hus af rustfrit stål.

Bestil komplette sæt klar til installation direkte fra onlineshoppen
Basic flizz er et system til mobil energiforsyning til skrabere, river og andre spildevands- og vandkraftværker. Et komplet sæt består af en energikæde, der er fyldt med gennemprøvede chainflex-kabler og føres sikkert og smidigt i et vejrbestandigt hus af rustfrit stål. Med den specialudviklede bevægelige endearm og det smarte EC.P-system i plast til registrering af træk- og skubbekraft er dette sæt en fremragende komplet løsning.

Fordele og ulemper ved begge systemer
Når designere skal føre slanger og kabler i bevægelige applikationer med lange strækninger på over 100 meter, opstår spørgsmålet: Hvilket energiforsyningssystem er det mest effektive? En motoriseret kabeltromle? Eller en energikæde? Her er fordelene og ulemperne ved begge systemer.

Dataoverførsel inden for dit lokale virksomhedsnetværk (i.Cee:local) eller via den sikre cloud (i.Cee:cloud)
Indblik i den komplette produktportefølje til Industri 4.0
Indholdsfortegnelse:

Med blot nogle få oplysninger om din anvendelse vil vores konsulentværktøj til smart plast guide dig målrettet til en forhåndsudvælgelse af smarte plastløsninger. Under udvælgelsesprocessen giver værktøjet et overblik over de aktuelle muligheder for smart plast.


Hvad er igus' intelligente plastmaterialer? Hvad betyder Industri 4.0? I vores blog finder du svar på de hyppigst stillede spørgsmål fra vores kunder:
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h