Skift sprog :

CFB: Modulært plug-in-system til trækaflastning i plast til montering på C-profil
Sammenføjningsled i plast kan bruges til at aflaste kabler på de trangeste steder ved hjælp af tilpassede PU-komponenter. Dette modulære plug-in-system gør det muligt at tilbyde kundetilpassede trækaflastningsmuligheder.
Brancher: Generel maskinteknik, maskiner af alle slags
Forklaring:
+++ bedste egnethed | + god egnethed | + - tilfredsstillende egnethed | - begrænset egnethed Dynamik
⬤⭘⭘ Lavpriskategori | ⬤⬤⭘ Middelpriskategori | ⬤⬤⬤ Middelpriskategori
| Egnet til følgende systemer: | Hvornår skal det bruges? | Hvor det ikke benyttes? | Monteringsindeks | Definerbar trækstyrke | Prisindeks | Modularitet | Dynamik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E4, E6, til alle KMA med C-profil | Pladsbesparende, modulær trækaflastning med mange kabler under trange forhold. Til applikationer med høje accelerationer og belastninger, f.eks. værktøjsmaskiner. | Ingen begrænsning | + - | + | ⬤⬤⬤ | ja (specialfremstillet) | høj til meget høj |
| Reservedelsliste Beskrivelse | Varenr. | Antal |
|---|---|---|
| (1) Udvendig fastgørelsesblok | CFB20.1 | Nx2 |
| (2) Spændestang | 907.881.1.XXX | 2 |
| (3) Gevindskåret bolt med plade | 907.825.2.LLL | 2 |
| (4) Sekskantmøtrik M8 | MAT0040012 | 2 |
| (5) C-profil (en del af KMA) | 92.42.XXX | 1 |
| (6) Trækaflastningsblok | Kundespecifik | 1 |
Bestillingskode: 907.881.XXX.N
N = Antal lag af holdeblokke
XXX = Bi - 3 mm (monteringsbeslag)
Del nr. med version 881
| Antal Beskrivelse | Varenr. | Antal |
|---|---|---|
| (1) Udvendig fastgørelsesblok | CFB20.1 | Nx2 |
| (2) Spændestang | 907.825.1.XXX | 2 |
| (3) Gevindskåret bolt med plade | 907.825.2.LLL | 2 |
| (4) Sekskantmøtrik M8 | MAT0040012 | 2 |
| (5) C-profil (en del af KMA) | 92.42.XXX | 1 |
| (6) Trækaflastningsblok | Kundespecifik | 1 |
| (7) Trækaflastningsblok | Kundespecifik | 1 |
| (8) Indvendig fastgørelsesblok | CFB20.2 | N |
Bestillingskode: 907.825.XXX.N
N = Antal lag af holdeblokke
XXX = Bi - 3 mm (monteringsbeslag)
Del nr. med version 825

Butik med energikæder
Fra små og mellemstore til store energikæder til alle anvendelser

chainflex-kabler
Største udvalg med 1.354 kabeltyper. Fejlsikkert med op til 4 års garanti.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h