Skift sprog :
Sådan beregnes længden af energikæder til lineær bevægelse:
Først defineres den faste ende, dvs. positionen for den faste forbindelse af en energikæde. Vi anbefaler at placere den faste ende i midten af kørebanen. Det giver en omkostningseffektiv løsning, da der kræves mindre energikæde og normalt mindre kabel. Det er selvfølgelig også muligt at placere den faste ende uden for midten af kørebanen.
**Bemærk:**Den faste ende i midten af kørebanen er altid den mest omkostningseffektive løsning.

I ikke-understøttede applikationerbevæger den øverste del af energikæden sig parallelt med den nederste del over hele den vandrette bevægelse.
Hvis den faste ende er i midten af bevægelsen: {{anchor:null}}L {{anchor:null}}= S2**{{anchor:null}}+ K**
| Forkortelse | Betydning | Enhed |
|---|---|---|
| Lk | Energikædelængde | [mm] |
| S/2 | Halvvejs | [mm] |
| K | Tilbehør til bøjningsradius (K er taget fra datatabellerne for de enkelte serier) | [mm] |
| R | Bøjningsradius | [mm] |

For fast ende uden for bevægelsesmidten: L = S2**+ ∆M +K**
| Forkortelse | Betydning | Enhed |
|---|---|---|
| Lk | Energikædelængde | [mm] |
| S/2 | Halvvejs | [mm] |
| K | Tilbehør til bøjningsradius (K er taget fra datatabellerne for de enkelte serier) | [mm] |
| ∆M | Afvigelse fra midtpunktet | [mm] |
| R | Bøjningsradius | [mm] |

A = bevægelig ende
B = fast ende
C = styreskinne med glideskinne
D = styreskinne uden glideskinne
E = samlet længde af styreskinne
Ved glidende energiforsyning glider energikæden på den ene halvdel på den nederste løbebane og på den anden halvdel på en glidestang.
Til fast ende i midten af kørslen: L = S2**+ K**
| Forkortelse | Betydning | Enhed |
|---|---|---|
| Lk | Energikædelængde | [mm] |
| S/2 | Halvvejs | [mm] |
| K2 | Tilføjelse til bøjningsradius, hvis monteringspunktets højde sænkes | [mm] |
| ∆CL | Fast ende med forskydning | [mm] |
| R | Bøjningsradius | [mm] |
| D2 | Overlængde til lange glidende bevægelser | [mm] |
| H2 | Fri højde med sænket bevægelig ende | [mm] |
| HRi | Indvendig trughøjde | [mm] |

**Den krævede frihøjde afhænger af energikædens forspænding med den samlede værdi HF.**Dimensionen H
| Forkortelse | Betydning | Enhed |
|---|---|---|
| H | Nominel frihøjde | [mm] |
| HF | Nødvendig frihøjde | [mm] |
"Med den e-chain-ekspert" -energikædekonfigurator kan du sammensætte dit skræddersyede, tilslutningsklare energikædesystem i blot få trin.

Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h