Skift sprog :
Er du interesseret i en energikæde til at føre kabler og slanger i maskiner og anlæg på en sikker og økonomisk måde? Her er 10 tips, der hjælper dig med at få mest muligt ud af din investering.
Fra indholdet:
Download 10 tips gratis nu. Vi hjælper dig gerne når som helst.

Den ustøttede længde har tre forskellige faser:

Værdierne i belastningsdiagrammet er vigtige, så du kan finde en passende energikæde til din påfyldningsvægt og kørestrækning og bestemme den maksimale belastning for den valgte energikæde.
Den sorte linje i belastningsdiagrammet angiver det område af den ikke-understøttede længdeFLG, hvor energikæden ikke har noget slæk. Hvis kørselsafstanden eller kabelvægten øges, begynder energikæden at hængeFLB (lysegrå kurve).
| Y-akse | X-akse | S |
|---|---|---|
| Fyldvægt [kg/m] | Ikke-understøttet længde [m] | Vandring [m] |
| 1.5 | 2.0 | 4.0 |
Foretrukken serie til ikke-understøttede applikationer
Hvis din anvendelse (fyldningsvægt, kørsel) falder uden for det ustøttede længdeområde for den ønskede energikæde, har du følgende muligheder:
Støtter i det ustøttede område, ustøttede med lige øvre løb og ustøttede med tilladt nedhæng
I ikke-understøttede applikationer er accelerationen (a) den kritiske faktor snarere end kørehastigheden (v). Høje accelerationer kan få energikæden til at vibrere og forringe dens levetid. Dette er især tilfældet, hvis energikæden allerede har et gennemfald, der er større end FLG . Maksimale værdier for hastighed (v), acceleration (a) og levetid kan kun opnås med energikæder, der er designet uden understøttelse af lige FLG. I dette tilfælde kan igus® e-kædesystemer dog modstå meget høje belastninger. En spidsværdi på 784 m/s2 acceleration er indtil videre blevet opnået ved kontinuerlig brug.
| FLG | FLB | ||
|---|---|---|---|
| v max. | [m/s] | 20 | 3 |
| v peak | [m/s] | 50 | - |
| a max. | [m/s2] | 200 | 6 |
| et højdepunkt | [m/s2] | 784 | - |
Foretrukken serie til maksimal hastighed og acceleration
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h