E2 mini - En- og todelt - Små til mellemstore størrelser

Indvendige højder fra 18 til 41 mm, lukket type

Serie 10

Serie 10

e-kæde®, kan ikke åbnes
Serie 11.031

Serie 11.031

e-kæde®, kan ikke åbnes
Serie 11.080

Serie 11.080

e-kæde®, kan ikke åbnes
Serie 11.1/11.2

Serie 11.1/11.2

e-kæde®, kan ikke åbnes

Kan åbnes indefra på den ene side

Serie 14

Serie 14

e-chain®, der kan åbnes indvendigt
Serie B15i

Serie B15i

e-chain®, der kan åbnes indvendigt
Serie B17i

Serie B17i

e-chain®, der kan åbnes indvendigt
Serie F17

Serie F17

e-chain®, der kan åbnes indvendigt

Kan åbnes udefra på den ene side

B15-serien

Serie B15

e-chain®, der kan åbnes udvendigt
Serie B17

Serie B17

e-chain®, der kan åbnes udvendigt

E-kæde i en eller to dele®

  • Lille stigning for jævn kørsel
  • Høj modstandsdygtighed over for vridninger
  • Dobbelt stop-dog-system og store bolte giver lang levetid
  • Optimeret forhold mellem vægt og stabilitet
  • Let at samle
  • Bredt udvalg af indvendige layouts

Typiske brancher og anvendelser:

  • Entreprenørmaskiner
  • Håndteringsudstyr
  • Udstyr
  • Pakkemaskiner
  • Tekstilmaskiner
  • Konstruktion af køretøjer
  • Træbearbejdningsmaskiner
  • Glasmaskiner
  • Maskinkonstruktion
  • Generel maskinteknik osv.

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning