Skift sprog :
Elpriserne stiger, og derfor er energibesparelser på dagsordenen. Det gælder både for hele produktionslinjer, enkelte maskiner eller komponenter som energikæder og kabler. Energikædesystemer transporterer ikke kun energi, data og medier til maskiner og systemer, men påvirker også deres energiomkostninger. Hvor meget træk- og skubbekraft, dvs. drivkraft, skal der til for at bevæge en energikæde ved en given hastighed? Hvor let, men stabil, skal energikæden være, så der forbruges så lidt energi som muligt, og så de mindst mulige motorer inklusive drevstyring, frekvensomformere og mekanik er tilstrækkelige? plast-energikæden og chainflex® kabel hjælper med at designe og drive maskiner på en energieffektiv og omkostningseffektiv måde.
Energikæder kan bruges til sikker føring af kabler og slanger til energi, data og hydraulik i industrielle systemer. I en glidende energiforsyning glider den øverste del af en energikæde som regel på den nederste del. Det er ikke noget problem over korte afstande, da energikæderne fra igus® giver mulighed for at køre med lav friktion. Ved længere kørestrækninger på over 100 meter og høje fyldningsvægte på op til 100 kg/m stiger friktionskoefficienten og dermed også energiforbruget. Det er løsningen: Med rulleenergikæder kan friktionen reduceres med op til 75 % og dermed 57 % mindre drivkraft.

Et eksempel: Friktionstabet kan reduceres med rulleenergikæder. Friktionskoefficienten for en glidende applikation er ca. µ 0,3. Ved at bruge ruller på en energikæde kan denne friktionskoefficient reduceres til ca. µ 0,1. Op til 37 % drivkraft kan reduceres.
Ptotal 0,43 ≙ - 57 %: mindre/mere stabil e-kæde®, rulning, optimeret kabelkvalitet
Ptotal 0,63 ≙ - 37 %: Rulleenergikæde, rullende bevægelse i stedet for glidende
Ptotal 0,83 ≙ - 17 %: mindre e-kæde®, bedre/mere stabilt design
Ptotal 0,83 ≙ - 17 %: lettere kabel, bedre isolerings-/kappematerialer
P1 ≙ - udgangspunkt 100 %: Standard e-kæde®, glidende anvendelse
chainflex® kabler specielt til energikæder kan også direkte bidrage til at reducere energiforbruget. Ifølge tests fra igus® kan kapper og isoleringsmaterialer af høj kvalitet - afhængigt af tværsnit og kabelkombinationer - konservativt set spare mellem 5 og 30 procent i vægt. Som følge heraf kan frekvensomformernes effektbehov reduceres med 17 procent. Se beregninger nu.
Få styr på teknikken og reducer omkostningerne med energikædesystemer
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h