Skift sprog :

Palleteringsrobottens bevægelsessekvenser er komplekse,
Op til 17 forskellige formater behandles med Skinetta-emballagesystemet - og ved høj hastighed. I dette tilfælde er det generiske lægemidler, der fyldes i glasflasker med et indhold på 2 til 100 ml. Op til 350 flasker med et indhold på 2 til 100 ml kan pakkes i kartoner pr. minut.
Her kan du finde de anvendte produkter
Du kan finde flere interessante applikationer fra en lang række områder her
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h