Brugerrapport Robust energikæde i plast til 550 meters kørsel i bulkhåndtering

Alternativ til dekoration: Energikæde i plast kører pålideligt ved -35 °C, i sne og is

Profil

  • Hvad der var brug for: E4/4-energikæde; chainflex-kabler som f.eks. chainflex CF35-motorkablet
  • Krav: Lang levetid over en køreafstand på 550 m; temperaturer under -30 °C, sne, is, støv
  • Branche: Massehåndtering
  • Succes for kunden: Energikæden og kablerne fungerer pålideligt selv under de aggressive miljøforhold. På trods af over en meter sne og temperaturer under -35 °C efter idriftsættelse fungerer løsningen fejlfrit.
Transportanlæg under en industribro med skinner og металkonstruktioner.

Problem

Løsning

Transportbånd med ruller i et industrielt anlæg.
Et transportbånd flytter store træspoler ved siden af en kulbunke.

Brydning og forarbejdning af taconit

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning