Transnova-RUF tilbyder løsninger til end-of-line pakke- og palleteringsopgaver, fra planlægning og design til idriftsættelse. Sortimentet omfatter individuelle kompakte maskiner til top- og sidelæsning eller plukkesystemer til hurtig pick & place-applikationer. Derudover udvikles der robotsystemer til plukning, palletering og depalleteringsopgaver til emballagesystemer, og specialisten integrerer mere end 200 robotter om året i maskinmiljøer.
Vigtigt for robotpalleteringsteknologien: Når man håndterer kartoner, spande, sække, plastpuder osv. skal alt være meget fleksibelt og pålideligt. Det var også tilfældet i et nyt projekt, hvor et pakkesystem med en længde på ca. 60 meter til pakning af folieruller blev udstyret med ni robotsystemer til håndtering. Da hver filmrulle produceres på bestilling og er forskellig i længde, tykkelse, vægt og nogle gange også i materiale, skal robotterne og en langarmsrobot til palletering af den færdige papemballage være særligt fleksible. Pakkernes respektive emballagevægt er mellem 2 kg og 60 kg, transportørens hastighed er ca. 40 m/min. Det er muligt at pakke 20 ruller pr. minut. Systemets høje ydeevne og den kontinuerlige drift syv dage om ugen førte til overvejelser om den korrekte ruteføring af palleteringsrobotten. Det skyldes, at en korrugeret slange ikke kan følge med de kraftige rotationsbevægelser i især akse 3 til 6. Den høje risiko for torsion medfører risici som f.eks. at slangen rives over og dermed også skader på kablet. Som følge heraf ville hele systemet gå i stå og føre til høje omkostninger til nedetid.