Skift sprog :

De rigtige komponenter til CNC-fræsere
Let at flytte energi til gør-det-selv CNC-fræsere
Er du ved at bygge en CNC-fræser og leder efter de rigtige komponenter? Med igus kan du få de rigtige dele til din fræsemaskine til en rimelig pris - fra slæbekæder, kabler til bevægelse (chainflex-kabler) til glidelejer og lineære lejer, som ikke kræver smøring eller vedligeholdelse.

X-akse:
Til energiforsyningen på x-aksen anbefaler vi standard E2i.26-energikæden eller B15i til små fræsemaskiner. Takket være de glatte konturer er begge kabelvenlige. For at sikre, at energikæderne fungerer pålideligt, anbefaler vi at bruge rørformede trug.
Y-aksen:
Ligesom med energiforsyningen på X-aksen anbefaler vi også standardenergikæden E2i.26 eller B15i til små fræsere til Y-aksen.

Stepcraft-virksomhedens M-serie af CNC-maskiner er meget populær blandt hobbybrugere, men også til produktion af små serier og fremstilling af prototyper.
Da fræsemaskinen blev designet, spillede funktion og fleksibilitet en lige så vigtig rolle som prisen. Derfor bruger maskinproducenten nu vores dryspin-spindler og møtrikker til at bevæge fræsehovedet på tre akser.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h