e-skin® flat - Tekniske detaljer

  • Lukkede varianter:
    • SKF12C [Innenhöhe = 12 mm]
    • SKF15C [Innenhöhe = 15 mm]
  • Varianter , der kan åbnes (kamrene kan åbnes og lukkes med en lynlås)
    • SKF12O [Innenhöhe = 12 mm]

Installations dimensioner

Montagemål for kabelkædeføringen med bevægelig ende og fast punkt, med S, S/2, A, B, R og H.
  • A = 37,5 mm
  • B = 100 mm
  • R = 40 - 100 mm
  • S = op til 3000 m
  • H = fra 80 mm
  • Lk = S/2 + K
  • K = 3,14 x R (største bøjningsradius på det styrede kabel) + 2 x 100 mm + 2 x 37,5 mm

Designprincipper

Design af versionerne

Varianter, der skal åbnes

Fuldt indkapslet

Lukket & variant, der skal åbnes

Muligheder for påfyldning

Eskin-fyldningsmulighed med gentagne rombeformede åbninger i profilen.

Regler for distribution

  • SKF12C: [A] indre højde = 12 mm | [B] ydre højde = 13 mm ➔ Kabeldiameter 10 mm
  • SKF15C:  [A] indvendig højde = 15 mm | [B] udvendig højde = 16 mm ➔ Kabeldiameter 13 mm
  • SKF12O: [A] indvendig højde = 12 mm | [B] udvendig højde = 13 mm ➔ Kabeldiameter 10 mm
  • Pod med indbygget støttekæde SKF.S til uunderstøttet længde af SKF12C og for at undgå slid
Tre fylderegler for bredden A og B på en slange med indsats eller ring.

SKF12O og SKF12C

SKF15C

Monteringsbeslag

Antal pods SKF12O.1.1.10Monteringsbeslagets bredde [mm]Antal pods SKF12C.1.1.10Monteringsbeslagets bredde [mm]Antal kapsler SKF15C.1.1.10Monteringsbeslagets bredde [mm]
268,5068,5268,5
062,5262,5393
1872874117,5
2111,52111,55166,5
313621366166,5
4160,52160,5
393093
4117,50117,5
51420142
6166,50166,5
084384
0105,54105,5
01275127
0148,56148,5
Varenummer Komplet sæt A [mm]B [mm]C [mm]D [mm]E [mm]F [mm]G [mm]
SKFC.MR.062562,55318,7537,54,597
SKFC.MR.068568,55918,7537,54,597
SKFC.MR.08408474,518,7537,54,597
SKFC.MR.08708777,518,7537,54,597
SKFC.MR.09309383,518,7537,54,597
SKFC.MR.1055105,59618,7537,54,597
SKFC.MR.1115 111,510218,7537,54,597
SKFC.MR.1175117,510818,7537,54,597
SKFC.MR.1270127117,518,7537,54,597
SKFC.MR.1360136126,518,7537,54,597
SKFC.MR.1420 142132,518,7537,54,597
SKFC.MR.1485 148,513918,7537,54,597
SKFC.MR.1605160,515118,7537,54,597
SKFC.MR.1665166,515718,7537,54,597

Samlevejledning

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning