Skift sprog :

Med de stadigt stigende krav til transportteknologi, især inden for materialehåndtering, øges også kravene til de materialer, der bruges til det transporterede gods. Med stigende hastighed skal et af de vigtigste elementer i drivteknologien fungere pålideligt: lejet. Transportruller fås i en lang række forskellige designs: Drevne transportruller af stål, rustfrit stål, aluminium eller plast. De bruges til at skabe en rullende kontakt mellem transportørrammen og transportbåndet.
Grundlæggende består transportruller af en støtteaksel, som er omsluttet af en støttebøsning, og rillekuglelejer med flanger som endestykker. Vores transportruller til rullebaner kan bruges fleksibelt og kan udstyres med forskellige rillekuglelejer alt efter behov. Ud over transportteknologi anvendes xiros-transportruller med kuglelejer inden for etiketteringsteknologi, emballage og fødevareindustrien, hvor de også kan fungere som returruller.

Med online-værktøjet til konfiguration af xiros-transportruller får du det rigtige produkt i løbet af få trin, når du har indtastet dine krav. Du skal blot indtaste den ydre og indre diameter, bestemme belastningen og belastningstilfældet samt temperaturen for anvendelsen.

I stedet for metalløsninger af stål, som var for tunge og skulle smøres, bruger denne etiketteringsmaskine plastkuglelejer i op til 36 transportruller. I dette system sikrer de filmtransport i form af filmudbøjning. Det har øget levetiden og reduceret vedligeholdelsesomkostningerne. Til dato har plastkuglelejerne sikret en jævn kørsel af transportrullerne og uafbrudt drift af systemet.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h