readychain rack-systemer på transportvogne i en produktionshal.

Transportstativet til montering af energiforsyninger, der er klar til at blive installeret

Gode grunde til at bruge readychain® rack

  • Modulære støtter og afstivninger giver perfekt pasform
  • Teleskopisk: længdejustering mulig til enhver tid
  • Snap-mekanismer til efterfølgende fastgørelse af komponenter
  • Nem flytning og transport takket være særlige køreenheder
  • Bæredygtig brug af ressourcer: Genbrug af individuelle komponenter
  • Procesomkostninger reduceret med op til 50% over hele processen
Mobilt kabelføringssystem på en vogn med hjul.

readychain® rack light

  • Nu endnu mere økonomisk til betydeligt mindre anvendelser
  • Det store readychain-stativ kan tilpasses
  • Højere grad af tilpasning
  • Den lette version er halvt så stor: 5 cm x 5 cm

Bæredygtighed møder innovation: readychain® eco-Rack

readychain® rack - hurtigt klar til brug

Fleksibelt readychain-rack med kabler og metalbeslag i et industrianlæg.

Fleksible komponenter

Genanvendelig reol med bevægelige kabelkæder og en orange pil som symbol på genbrug.

Bæredygtig takket være ubegrænset genanvendelighed

Bagfra af en plug-and-play-skinne med kabeltilslutninger.

Præcist passende plug and play

Hjul på et igus readychain-rack med kabler.

Nem transport

Eksempel på anvendelse

Galleri: readychain® eksempler på stativer

Energiforsyningssystemer, der er klar til installation

Kabelkæde med flere førte kabler og stik.

Drivkabler, der er klar til at blive tilsluttet

Oversigt over forskellige igus readycable-stik og kabelender.

Industrielle plug-in-stik

Intercontec-stik i forskellige udgaver på hvid baggrund.

Kabler solgt i metermål

Flere farvede chainflex-styringskabler med blotlagte ledere og tråde.

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning