Rulleenergikæde flytter 61 kg/m kabelvægt til 900 tons skibsværftskran

Tungt arbejde på 200 m vandring: kraftig kæde som multibånd e-kæde® til Goliath-kranen

Profil

  • Hvad der var brug for: Kraftig rulleenergikæde i 5050RHD-serien, chainflex® kabel
  • Krav: Permanent sikker kabelføring over en strækning på ca. 200 m med en kabelvægt på op til 61 kg/m.
  • Branche: Kranindustrien
  • Succes for kunden: Kablerne har været ført sikkert siden 2010. Takket være multiband e-chain® udgør selv de høje vægtbelastninger ingen problemer i applikationen.
Heavy Duty energikæden 5050RHD på en goliathkran i et værft fører kabler langs banen.

Problem

Løsning

Heavy-Duty energikæde 5050RHD på en goliathkran på et skibsværft.

Rulleenergikæde 5050RHD

  • Høj stabilitet og lang levetid
  • Til høje ekstra belastninger på lange køreafstande

chainflex® kabel

Flere farvede chainflex-styringskabler med blotlagte ledere og tråde.
  • Specielt udviklet til brug i bevægelige applikationer
  • Udholdenhedstestet i vores eget laboratorium

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning