Robuste energikæder og styretrug med opstigningsbeskyttelse til 1500-tons skibsværftskran

Siden 2008 har to rulleenergikæder® kørt 122 m for at forsyne vognene

Profil

  • Hvad der var brug for: Kraftig rulleenergikæde i 5050RHD-serien
  • Krav: Permanent sikker kabelføring over 122 m vandring med en kabelvægt på 18 kg/m. Forhindring af, at energikæden rejser sig på grund af de høje trykkræfter.
  • Branche: Kranindustrien
  • Succes for kunden: De robuste 5050 RHD-kæder, som har været i drift siden 2008, er optimalt udstyret til de høje kabelvægte og lange vandringsafstande. En stigningsbeskyttelse, der er integreret i føringstruget, forhindrer energikæden i at rejse sig op.
Goliath skibsværftskran med rulleenergikæde

Problem

Løsning

Goliath skibsværftskran med rulleenergikæde

Rulleenergikæde 5050RHD

  • Høj stabilitet og lang levetid
  • Til høje ekstra belastninger på lange køreafstande

chainflex® kabel

chainflex kabler
  • 4 års garanti
  • Find altid det billigste kabel, der garanteret virker, med pristjekket

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning