Kraftfulde energikæder til scenen

Energikædesystemer garanterer sikker kabelføring i Waagner-Biro sceneteknologi

Når der kræves særlige tekniske koncepter i teatre, på operaen eller på krydstogtskibe, er Waagner-Biro Stage Systems GmbH ikke langt væk. Sceneteknologispecialisten har udviklet forskellige innovative tekniske systemer i mere end 150 år – alt sammen til det store show. For sikker kabelføring bruger designerne vores problemfrit fungerende energikædesystemer.

Profil

  • Hvad var der brug for:E4.32 seriens energiforsyningssystemer, e-spool, foldbare energikæder
  • Krav: Sceneteknologi involverer tunge belastninger, der kræver høj kædestyrke. Det kræver støjsvage, diskrete systemer, der normalt kun kan benytte en reduceret installationsplads. Systemet skal også tilbyde nem installation med lille vedligeholdelse, samtidig med at levetiden maksimeres.
  • Industri: Teater- og sceneudstyr
  • Kundesucces: E4.32 er let og slidstærk. Stop og rullestøj dæmpes. e-spool udgør et støjsvagt, ekstremt kompakt alternativ til kabeltromler. Og vores foldbare energikæder er også ekstremt kompakte, diskrete og støjsvage.
Sceneteknologi med energikæder Fuldt udnyttede energikæder i E4.32 serien garanterer sikker kabelføring til de otte bevægelige platforme i Statsoperaen "Unter den Linden" i Berlin.

Problem

At skabe den optimale scene for den perfekte præstation er den udfordring, som sceneteknologispecialisten Waagner-Biro Stage Systems fra Wien, Østrig, tackler. Hvert projekt er forskelligt. Alle komponenter skal ikke kun være effektive, holdbare og effektive, men også passe perfekt sammen. Store, kendte teatre, operahuse, arenaer og multifunktionelle haller over hele verden er en del af Waagner-Biro Stage Systems kundebase. Men krydstogtskibe er også udstyret med særlig pladsbesparende teknologi.
Teater- og scenebyggeri har meget høje tekniske krav. De omfatter høje belastninger i applikationer som lyd- og lyssystemer, scenesæt og hele sceneplatforme, som skal bevæge sig sikkert og pålideligt. Lodret eller vandret, tingene bevæger sig i teatret. For eksempel bruges et stort antal motorer og kabler normalt i dag til at sætte scenemaskineriet i gang. Og løsninger, der ikke forstyrrer visuelt eller akustisk med ydeevnen, er i særlig høj efterspørgsel. Motor-, data- og buskablerne bør derfor fungere usynligt og støjsvagt. Men kun en lille mængde installationsplads er normalt tilgængelig. Kablerne selv skal være kompakte, bevæge sig lydsvagt i energiforsyningssystemet og modstå høje dynamiske belastninger. Styrke og robusthed er derfor nødvendige egenskaber. Sceneteknikeren har brug for systemer, der er nemme at montere, kræver lille vedligeholdelse og maksimerer levetiden.

Løsning

Designerne har brugt vores sikre, problemfrit fungerende E 4.32 serie energiforsyningssystemer i mere end 13 år. De bruges lodret eller vandret i sceneteknologi, især i platforme. Da energikæderne er lavet af tribo plast, er de både lette og slidstærke. En integreret bremse på energikædeleddenes radius stopdogs dæmper også stop- og rullestøjen.
Traditionelt bruges kabeltromler også i sceneteknologi til kabelstyring, men når ofte deres tekniske grænser med hensyn til at rumme kabler og generere støj. Vores e-spool udgør et støjsvagt, ekstremt kompakt alternativ. Kablerne er altid beskyttet mod ydre påvirkninger, slid og trækbelastning. Under spoling sikrer en integreret fjeder den korrekte kædespænding til enhver tid. twisterband i e-spool tillader kontinuerlig kabelføring under rotationsbevægelser uden behov for en slæbering.
Bevægelige scener eller tunge sceneplatforme betyder at løfte tunge belastninger til højder på mange meter. Også her tilbyder vi overkommelige, pladsbesparende og diskrete løsninger. Indtil videre har systemerne til disse applikationer været støjende, store og visuelt påtrængende. Zig-zag installationsmetoden med vores foldbare energikæder udgør et effektivt alternativ med et kompakt design. Omvendte bøjningsradier gør det muligt at opbevare energikæderne i et zig-zag mønster, så de kræver meget lidt plads. Når scenen eller platformen hæves, udfolder energikæden sig lydsvagt.

e-spool igus e-spool bruges på steder som Joan Sutherland Theatre / Operahuset i Sydney.
e-spool
Teater og sceneteknologi
Sceneteknologi med e-spool Sydney Opera fly walk: energikædeforbindelse til trækstængerne

Den ideelle kædeløsning til ethvert projekt

I mere end 13 års samarbejde har der været en række store projekter, hvor de tre typer kæder har været det rigtige svar på lokale udfordringer.
I et operaprojekt, hvor otte platforme blev udvidet, var de lineære energikæder i E4.32 serien den optimale løsning. Energiforsyningssystemet er designet i tæt samarbejde med igus. Projektet anvender fire energikæder med matchende chainflex kabler pr. platform, der leveres direkte fra en enkelt kilde og kablede som readychains.
Til energiforsyning med sceneelevatorer eller belysningsteknologi bruger Waagner-Biros eksperter e-spool løsninger. I et stort operahus er 20 af power e-spool blevet installeret med succes.
I sakseliftpodier og løfterammer til personale bruger kunden igus zig-zag løsninger fra vores sortiment af energikædeprodukter.
Erwin Papst, Designchef hos Waagner-Biro, er tilfreds: "Ud over det brede udvalg af produkter og den dokumenterede kvalitet sætter vi stor pris på det meget intensive, langvarige samarbejde. Uanset hvad problemet er, får vi altid hurtig, kompetent support til det. Vi har projekter over hele verden, så det er en stor fordel, at igus kan yde direkte support på stedet med sine datterselskaber og teknikere."