Skift sprog :

iglidur AX500
I henhold til FDA, EU 10/2011 og nyt: GB 4806.1/7. Højtemperaturmaterialet med ESD-specifikationer kan nu også bruges til applikationer med krav om kinesiske fødevarestandarder.
Slidstærkt, elektrisk ledende materiale til høje temperaturer
Mere omkostningseffektiv end sammenlignelige løsninger i rustfrit stål og holdbar
Testet i henhold til specifikationerne fra den nationale sundheds- og familieplanlægningskommission
100% eliminering af smøring; ingen udvaskning af fedt i rengøringsprocessen.
igus støtter den cirkulære økonomi for plast og investerer i genbrug af kemikalier. Få mere at vide om emnet.

Vi har udviklet iglidur AX500 til dette formål.
Hvordan ender præcis 12 gram vingummi altid i disse små poser? Såkaldte doseringssystemer med meget følsomme mekanismer portionerer tusindvis af dem ud på ingen tid. Og så fortsætter de på slisker og bælter ned i kassen.
Alle disse mekanismer og slisker er udsat for slitage. iglidur AX500 glidelejer hjælper med at gøre lejepunkterne vedligeholdelsesfrie og holdbare.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h