Skift sprog :

iglidur® M260 - særligt robust og slidstærk på aksler af HR-kulstofstål
Den nye iglidur® M260 er specielt udviklet til brug i barske miljøer. Derudover blev der under udviklingen lagt vægt på at sikre, at materialet kan bruges særligt godt til sprøjtestøbte, tykvæggede lejer. Det gør iglidur® M260 særligt velegnet til applikationer, hvor der skal anvendes eller udskiftes tykvæggede bøsninger, som samtidig skal være så robuste som muligt.

Vi har udviklet iglidur® M260 til dette formål
I praksis giver især tykvæggede plastglidelejer næsten ingen fordele i forhold til tyndvæggede. Ikke desto mindre er det ofte nødvendigt med tykvæggede lejer, især når man udskifter metallejer med plastlejer. Når de først er konstrueret, er det ofte tidskrævende at bruge andre lejedimensioner.
Derfor tilbyder vi iglidur® M260, et nyt lejemateriale specielt til brug som et tykvægget glideleje. Desuden har det nye materiale fremragende slidegenskaber, især i kombination med aksler af HR-kulstofstål, og det er særligt robust over for slagbelastninger og vibrationer.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h