Vælg venligst leveringssted

Valget af land/region kan påvirke diverse faktorer som pris, forsendelsesmuligheder og produkttilgængelighed.
Min kontaktperson
igus® ApS

Lysholt Alle 8

DK – 7100 Vejle

+45 86603373
DK(DA)

Hvad formår iglidur®-materialer til høje belastninger?

Materialerne i iglidur® til høje belastninger kombinerer høj slidstyrke med evnen til at modstå høje (statiske) belastninger, stød og kantbelastninger. Inden for disse specifikationer har de alle deres egne særlige styrker. Høje belastninger betyder radiale overfladetryk fra ca. 30 til langt over 100 MPa (svarende til 1.000 kg på en bøsning på 10 x 10 mm).

iglidur®-materialer til høje belastninger har de følgende specifikationer:

  • Smøre- og vedligeholdelsesfri
  • Lav vægt
  • Godt pris-ydelsesforhold
  • Beregn levetid gratis

iglidur® Q2 – Det holdbare leje til krævende anvendelser

  • Slidstærke og dimensionelt stabile ved høje belastninger
  • Økonomiske
  • Smøre- og vedligeholdelsesfri
iglidur® Q2-materiale og specifikationer

iglidur® Q – Den højeste stabilitet

  • Til høje belastninger – slidstærk på mange aksler
  • For fremragende slidstyrke, især ved ekstreme belastninger
  • For ekstreme p x v-værdier
  • Lav friktionskoefficient
iglidur® Q-materiale og specifikationer

iglidur® Q290 – Krævende brug på bløde aksler

  • Fra mellemstore til høje belastninger, særligt på bløde aksler
  • Lang levetid, især på bløde aksler
  • Modstandsdygtig over for kantbelastninger
  • Kontinuerlig driftstemperaturer op til +140 °C
iglidur® Q290 materiale og specifikationer

igus-produkter fremstillet af iglidur-materialer i onlinebutikken

1) Øvre temperatur for langtidsanvendelse
2) Maks. anbefalet overfladetryk ved +20 °C
3) Bedste parring for p = 1 MPa, v = 0,3 m/s, roterende