Skift sprog :

Materialerne i iglidur® til høje belastninger kombinerer høj slidstyrke med evnen til at modstå høje (statiske) belastninger, stød og kantbelastninger. Inden for disse specifikationer har de alle deres egne særlige styrker. Høje belastninger betyder radiale overfladetryk fra ca. 30 til langt over 100 MPa (svarende til 1.000 kg på en bøsning på 10 x 10 mm).
igus-produkter fremstillet af iglidur-materialer i onlinebutikken
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h