Skift sprog :

Uafskærmede chainflex® -kabler har en lynlås under yderkappen, mens afskærmede chainflex® -kabler har en lynlås under inderkappen. Med nogle få håndbevægelser kan kappen åbnes til den ønskede længde som en lynlås ved blot at trække i den særlige lynlåstråd. Yderkappen/inderkappen kan derefter fjernes fra kernen uden at risikere at beskadige kernen.
Det sparer ikke kun installatører og elektrikere tid, men også ekstra værktøj. Kablerne er designet, så ledningen ikke beskadiger kappen eller kernen, selv efter millioner af bevægelsescyklusser.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h